AlZn5Mg3Cu
Aluminium Knetlegierung härtbar
Werkstoff-Nr. | EN AW-7022 |
DIN Werkstoffnummer | 3.4345 |
Kurzbezeichnung | AlZn5Mg3Cu |
Beschreibung | Aluminium Knetlegierung härtbar |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | Zn: 4,3 - 5,2 Mg: 2,6 - 3,7 Cu: 0,5 - 1,0 |
Dichte [g/cm³] | 2,78 |
Streckgrenze Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 330-380 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] min. - max. | 420-460 |
Bruchdehnung A% min. - max. | 7 |
Brinellhärte Richtwert HB | 140 |
Korrosionsbeständigkeit bei normaler Atmosphäre | mäßig |
Korrosionsbeständigkeit bei Meeresatmosphäre | schlecht |
Spanbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | gut - mäßig |
Eloxierbarkeit | gut (Korrosionsschutz) mäßig (dekorativ) |
Hochglanzpolieren mechanisch | - |
Hauptverwendungen |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.