Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

AlMg0,7Si

Aluminium Knetlegierung härtbar

    

Werkstoff-Nr.EN AW-6063
DIN Werkstoffnummer3.3206
KurzbezeichnungAlMg0,7Si
BeschreibungAluminium Knetlegierung härtbar                                              
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]

Mg: 0,45 - 0,9
Si: 0,2 - 0,6

Dichte [g/cm³]2,70
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
90-190
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²] min. - max.
140-230
Bruchdehnung
A% min. - max.
8-14
Brinellhärte
Richtwert HB
50
Korrosionsbeständigkeit bei
normaler Atmosphäre
sehr gut
Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
sehr gut
Spanbarkeitmäßig
Schweißbarkeitgut
Eloxierbarkeitsehr gut (Korrosionsschutz)
sehr gut (dekorativ)
Hochglanzpolieren mechanischsehr gut
Hauptverwendungen

Bauteile mit mittlerer Festigkeit:

  • Fenster
  • Türen
  • Fahrzeugaufbauten
  • Metallbauprofile
  • Haushaltartikel
  • Dekorationen
  • Schrauben

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.