Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

AlCu4Mg1

Aluminium Knetlegierung härtbar

  

Werkstoff-Nr.EN AW-2024
DIN Werkstoffnummer3.1354
KurzbezeichnungAlCu4Mg1
BeschreibungAluminium Knetlegierung härtbar                                              
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]

CU: 3,8 - 4,9
Mg: 0,45 - 0,9

Dichte [g/cm³]2,70
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
270-300
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²] min. - max.
420-450
Bruchdehnung
A% min. - max.
5-12
Brinellhärte
Richtwert HB
60
Korrosionsbeständigkeit bei
normaler Atmosphäre
mäßig
Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
schlecht
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitmäßig
Eloxierbarkeitgut (Korrosionsschutz)
mäßig (dekorativ)
Hochglanzpolieren mechanischsehr gut
Hauptverwendungen
  • Hochbeanspruchte Bauteile im Maschinenbau 
  • Flugzeug- u. Fahrzeugbau 
  • hochfeste Schmiedeteile

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.