Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer
ABS
ABS ist ein amorpher Thermoplast aus den drei Grundstoffen Acrylnitril, Butadien und Styrol.
Eigenschaften:
Über 50% der Gesamtproduktion werden in der Automobilindustrie und für Gehäuse von Elektrogeräten verarbeitet.
Kurzbezeichnung | ABS |
Benennung | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer |
Mechanische Eigenschaften | |
Probekörperzustand | standard |
Zugfestigkeit [Mpa] | k.A. |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 2300 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 90 |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte [g/cm³] | 1,04 |
Schmelztemperatur [°C] | 110 |
Gebrauchstemperaturen | |
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 100 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 95 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | -30 |
Sonstige Eigenschaften | |
Brennverhalten nach UL 94 | HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | 0,22 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | |
mineralische Fette, Öle | + |
Benzin | + |
Säuren schwach/stark | +/- |
Laugen schwach/stark | +/+ |
Perchlorethylen | o |
Trichlorethylen | - |
Aceton | o |
Alkohole | o |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | + |
Witterung/UV-Strahlung | o |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.