70 EPDM 291 / 253815
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
70 EPDM 295 / 253815 ist ein Kautschuk auf Basis von Ethylen und Propylen.
Er wurde speziell für die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben entwickelt.
Hygienic USIT® Dichtscheiben kommen speziell in Anlagen der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie zum Einsatz.
Sie sind besonders gut beständig gegen Hydrolyse und alle gängigen Reinigungsmittel in diesen Bereichen."
Kurzbezeichnung | 70 EPDM 291 / 253815 |
Handelsnamen | - |
Chemische Bezeichnung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
Mechanische Eigenschaften | |
Härtebereich [shore A/D] | 70-80 |
Verschleißfestigkeit | gut |
Zugfestigkeit [Mpa] | 14-18 |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte [g/cm³] | 1,08 - 1,10 |
Gebrauchstemperaturen | |
Temperaturbereich kurzfristig [°C] | -50 - 180 |
Temperaturbereich dauernd [°C] | -40 - 150 |
Sonstige Eigenschaften | |
Brennverhalten nach UL 94 | keine Angabe |
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet] | |
mineralische Fette, Öle | -- |
Benzin | -- |
Säuren schwach/stark | +/+ |
Laugen schwach/stark | ++/++ |
Perchlorethylen | -- |
Trichlorethylen | -- |
Aceton | ++ |
Alkohole | ++ |
Bremsflüssigkeit | ++ |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | ++ |
Witterung/UV-Strahlung | ++ |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.