DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.7220 Vergütungsstahl

   

Werkstoff-Nr.1.7220
US-Standard (AISI)-
Kurzbezeichnung34CrMo4
Ältere Bezeichnung-
BeschreibungVergütungsstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,30 - 0,37 
Si: ≤ 0,40 
Mn: 0,60 - 0,90 
P: ≤ 0,025 
S: ≤ 0,035 
Cr: 0,90 - 1,20 
Mo: 0,15 - 0,30
Dichte [g/cm³]7,9

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 500
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
800-950
Bruchdehnung A [%]≥ 14
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitungeeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
HauptverwendungenExzenterspanner mit Endspannung, Exzenterspanner mit Mittelspannung, Gabelstücke mit Gewindebolzen, Exzenterhebel doppelt 

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.