DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4571 Edelstahl

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Edelstahl mit Titanstabilisierung "Der klassische V4A" (1.4571)

     

KurzbezeichnungX6CrNiMoTi17-12-2
US-Standard (AISI)

316Ti

Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%]Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
Ni: 10,50 - 13,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Ti: 5 x C - 0,70
Rest: Fe
EdelstahlsorteA4
Dichte [g/cm³]8
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,05

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
500 - 700
Korrosionsbeständigkeit

Sehr gut

Beständig gegen Säuren, Laugen und Chloride mittlerer Konzentrationen sowie stehendes Meerwasser

Spanbarkeitmittel - schlecht
Schweißbarkeitsehr gut
Sonstige Eigenschaften

Austenitisches nichtmagnetisches Gefüge

mechanisch nicht befriedigend polierbar

Elektropolierbarkeit: gut

Verwendbar von -50 - 550°C

HauptverwendungenAllgemeine Anwendungen mit höherer Korrosionsbeanspruchung in den Bereichen:

Lebensmittelindustrie

Rohrleitungsbau

Erdölindustrie

Schiffsbau

Bauindustrie

Chemische Industrie

Medizintechnik und pharmazeutische Industrie

Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?