Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4542 Edelstahl

Martensitischer ausscheidungshärtender Stahl, Niob-stabilisiert, mit sehr guten Festigkeitseigenschaften (1.4542)

   

    

KurzbezeichnungX5CrNiCuNb16-4
US-Standard (AISI)

630

Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%]C: 0 - 0,07
Cr: 15,00 - 17,00
Cu: 3,00 - 5,00
Mn: 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni: 3,00 - 5,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 0,70
Nb: 5 x C - 0,45
Rest: Fe
EdelstahlsorteC3
Dichte [g/cm³]7,8
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,05

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥1000
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
≥1270
Korrosionsbeständigkeit

Gut

Beständig gegen alle natürlichen Umweltbedingungen und stehendes Meerwasser

Spanbarkeitmittel - schlecht
Schweißbarkeitgut
Sonstige Eigenschaften

Martensitisch-ferromagnetisches Gefüge von besonderer Festigkeit nach Ausscheidungshärtung

Mechanisch nicht befriedigend polierbar

Elektropolierbarkeit: mittel

Verwendbar von -50 - 450°C

Hauptverwendungen1.4542 kommt zur Anwendung, wenn gleichzeitig hohe Festigkeiten und gute Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind:

Schrauben

Spindeln, Achsen

Nabenscheiben

Ausrüstungen für Schiffsbau, Offshore

Luft- und Raumfahrt Offshore-Ausrüstungen

       

Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen 1.4542 Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?