Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4404 Edelstahl

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl mit besonderer Eignung zum Schweißen (1.4404)

     

KurzbezeichnungX2CrNiMo17-12-2
US-Standard (AISI)316L
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%]C:  0 - 0,03
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
S:  0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
P:  0 - 0,045
Rest: Fe
EdelstahlsorteA4
Dichte [g/cm³]8
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,05

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
500-750
Korrosionsbeständigkeit

Sehr gut

Ähnlich wie 1.4401, jedoch zusätzlich beständig gegen interkristalline Korrosion

Spanbarkeitmittel
Schweißbarkeitsehr gut
Sonstige Eigenschaften

Austenitisches nichtmagnetisches Gefüge

Mechanisch glanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: sehr gut

Verwendbar von -50 - 550°C

HauptverwendungenAllgemeine Anwendungen mit höherer Korrosionsbeanspruchung in den Bereichen:

Lebensmittelindustrie

Schwimmbadtechnik

Erdölindustrie

Bauindustrie

Chemische Industrie

Medizintechnik

Luftfahrt

Offshore-Ausrüstungen

  

Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?