Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4401 Edelstahl

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl (1.4401)

       

KurzbezeichnungX5CrNiMo17-12-2
US-Standard (AISI)316
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%]C:  0 - 0,07
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
P:  0 - 0,045
S:  0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteA4
Dichte [g/cm³]8
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,05

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
500-750
Korrosionsbeständigkeit

Sehr gut

Beständig gegen mäßige Chlorid- und Salzkonzentrationen sowie gegen Bedingungen im Bereich der Nahrungsmittelindustrie

Anfällig gegen interkristalline Korrosion
 

Spanbarkeitmittel
Schweißbarkeitmittel
Sonstige Eigenschaften

Austenitisches nichtmagnetisches Gefüge

Mechanisch glanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: sehr gut

Verwendbar von -50 - 600°C

HauptverwendungenAllgemeine Anwendungen mit höherer Korrosionsbeanspruchung in den Bereichen:

Lebensmittelindustrie

Schwimmbadtechnik

Erdölindustrie

Bauindustrie

Chemische Industrie

Medizintechnik

     

Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?