Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4310 Edelstahl

Nichtrostende austenitischer Chrom-Nickel-Stahl - "Klassischer Werkstoff korrosionsbeständiger Federn" (1.4310)

       

KurzbezeichnungX10CrNi18-8
US-Standard (AISI)301
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
Cr: 16,00 - 19,00
Mn: 0 - 2,00
Mo: 0 - 0,80
N: 0 - 0,10
Ni: 6,00 - 9,50
P:  0 - 0,045
S:  0 - 0,015
Si: 0 - 2,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteA2
Dichte [g/cm³]7,9
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,5

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥195
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
500-750
Korrosionsbeständigkeit

Gut

Lösungsgeglüht beständig gegen interkristalline Korrosion

Beste Beständigkeit in poliertem Zustand

Spanbarkeitmittel
Schweißbarkeitsehr gut
Sonstige Eigenschaften

Metastabiles austenitisches Gefüge, das sich bei Kaltumformung sehr stark verfestigt und damit die erforderlichen Werkstoffeigenschaften zur Herstellung von Federelementen annimmt

Mechanisch glanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: sehr gut

Im kaltverfestigten Zustand ohne Gefügeveränderung bis 300°C stabil

Hauptverwendungen

Hauptanwendungsbereich: Korrosionsbeständige Federn (bis 300°C)

Allgemeine Anwendungen mit mittlerer korrosiver Beanspruchung:

Automobilindustrie

Chemische Industrie

Werkzeuge

Lebensmittelindustrie

      

Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.45310? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?