1.4308 Edelstahl
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl - "Gußversion des 1.4301" (1.4308)
Kurzbezeichnung | GX5CrNi19-10 |
US-Standard (AISI) | CF-8 |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 18,00 - 20,00 Cu: 0 - 0,50 Mn: 0 - 1,50 Ni: 8,00 - 11,00 P: 0 - 0,040 S: 0 - 0,030 Si: 0 - 1,50 Rest: F |
Edelstahlsorte | A2 |
Dichte [g/cm³] | 7,88 |
Nickelmigration [µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5) | <0,05 |
Streckgrenze | ≥175 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 440-640 |
Korrosionsbeständigkeit | Gut (entsprechend 1.4301) |
Spanbarkeit | mittel |
Schweißbarkeit | gut |
Sonstige Eigenschaften | Überwiegend austenitisches, nichtmagnetisches Gefüge von guter Zähigkeit Mechanisch glanzpolierbar Elektropolierbarkeit: gut bis befriedigend Verwendbar von -50 - 600°C |
Hauptverwendungen | Teile für Lebensmittel- und Getränkeindustrieanlagen Einsatz in der chemischen Industrie (ohne Chloridbelastung) Architektur, Pumpen- und Ventiltechnik, Rohre und Verteiler, Filterpressen |
Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen 1.4308 Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?