DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4305 Edelstahl


Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Schwefelzusatz - "Nichtrostender Automatenstahl" (1.4305)

        

KurzbezeichnungX10CrNiS18-9
US-Standard (AISI)303
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C:  0 - 0,10
Cr: 17,00 - 19,00
Cu: 0 - 1,0
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,00
Mn: 0 - 2,00
P:  0 - 0,045
S:  0,150 - 0,350
Si: 0 - 1,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteA1
Dichte [g/cm³]7,9
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,5

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥190
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
500-700
Korrosionsbeständigkeit

Mittel

Durch Schwefelzusatz schwächere Beständigkeit als 1.4301

Nicht beständig gegen interkristalline Korrosion

Spanbarkeitsehr gut
Schweißbarkeitschlecht (Reibschweißen möglich)
Sonstige Eigenschaften

Austenitisches nichtmagnetisches Gefüge mit Schwefelzusatz für gute Zerspanbarkeit

Mechanisch mäßig gut polierbar

Elektropolierbarkeit: mittel

Verwendbar bis 500°C

Durch die hohe Nickelmigrationsrate nicht für dauernden Hautkontakt geeignet

HauptverwendungenÜberwiegend Drehteile für mittlere korrosive Beanspruchung aus den Bereichen:         

Automobilindustrie

Armaturen

Lebensmittelindustrie

Kücheneinrichtungen und Teile für dekorative Zwecke

Maschinen- und Anlagenbau

          

Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?