DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4301 Edelstahl

Standardwerkstoff der nichtrostenden austenitischen Chrom-Nickel-Stähle - "Der klassische V2A" (1.4301)

      

KurzbezeichnungX5CrNi18-10
US-Standard (AISI)304
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C:  0 - 0,07
Cr: 17,50 - 19,50
Mn: 0 - 2,00
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,50
P:  0 - 0,045
S:  0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteA2
Dichte [g/cm³]7,9
Nickelmigration
[µg/(cm² x Woche)] in künstlichem Schweiß (pH4,5)
<0,05

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥190
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
500-700
Korrosionsbeständigkeit

Gut

Beständig in natürlichen Umweltbedingungen und leichten Chlor- und Salzkonzentrationen

Lösungsgeglüht beständig gegen interkristalline Korrosion

Spanbarkeitmittel
Schweißbarkeitsehr gut
Sonstige Eigenschaften

Austenitisches nichtmagnetisches Gefüge von guter Zähigkeit

Mechanisch hochglanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: sehr gut

Verwendbar von -50 - 600°C

Hauptverwendungen

1.4301 ist mit ca. 33% Anteil am Edelstahlmarkt der am häufigsten eingesetzte Werkstoff für Bauteile mit mäßiger Beanspruchung

Industriezweige

Lebensmittelindustrie

Erdölindustrie

Behälterbau

Architektur und Bauindustrie

Automobilindustrie

Schmuckindustrie

       

Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4301? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?