Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4125 Edelstahl

Nichtrostender martensitischer Stahl mit sehr hoher Aufhärtbarkeit (1.4125)

      

KurzbezeichnungX10CrMo17
US-Standard (AISI)440C
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,95 - 1,20
Cr: 16,00 - 18,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,40 - 0,80
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteC3
Dichte [g/cm³]7,7

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
≤850
Korrosionsbeständigkeit

Mittel

Beständigkeit gegen Süßwasser und Wasserdampf sowie schwach aggressive Reinigungsmittel

Spanbarkeitschlecht
Schweißbarkeitnicht geeignet
Sonstige Eigenschaften

Nickelfreies martensitisch-ferromagnetisches Gefüge

Spezialstahl mit sehr hohem Verschleißwiderstand

Härtbar bis 61HRC (Rm: >2000N/mm²)

Mechanisch glanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: mittel

HauptverwendungenÜberwiegender Einsatz für Ausrüstungen und Teile, die sehr hohen Verschleißbelastungen unterliegen und die eine sehr hohe Härte erfordern:

Messer

chirurgische Schneidwerkzeuge

Formeneinsätze und Aktivelemente in der Kunststoffverarbeitung bei chemisch aggressiven Pressmassen

Form- und Flachmesser in der Lebensmittel- und Fischverarbeitung

Korrosionsgeschützte Verschleißteile

        

Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4125? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?