Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4057 Edelstahl

Nichtrostender martensitischer Chrom-Vergütungsstahl (1.4057)

       

KurzbezeichnungX17CrNi16-2
US-Standard (AISI)431
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,12 - 0,22
Cr: 15,00 - 17,00
Mn: 0 - 1,50
Ni: 1,5 - 2,5
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteC3
Dichte [g/cm³]7,7

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
≤950
Korrosionsbeständigkeit

Gut

Beste Beständigkeit in der Gruppe der martensitischen Edelstähle, jedoch auch anfällig gegen interkristalline Korrosion

Spanbarkeitschlecht
Schweißbarkeitgut
Sonstige Eigenschaften

Nickelfreies martensitisch-ferromagnetisches Gefüge hoher Zähigkeit

Der Stahl wird üblicherweise vergütet (Rm=1400N/mm²/Rp0,2=1200N/mm²)

Mechanisch hochglanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: gut

Einsatztemperaturbereich -40° - 400°C

HauptverwendungenMechanisch stärker beanspruchte Maschinen- und Konstruktionsteile für die Lebensmittelindustrie, Petrochemie, Seefahrt, Automobilindustrie, Luftfahrt oder chemische Industrie:

Pumpenteile

Schrauben- und Turbinenschaufeln

Kompressorlaufräder

Kolbenstangen

Wellen

Ventilkegel

          

Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4057? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?