Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4034 Edelstahl

Nichtrostender martensitischer Chrom-Stahl, härtbar (1.4034)

         

KurzbezeichnungX46Cr13
US-Standard (AISI)420
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Rest: Fe
EdelstahlsorteC-
Dichte [g/cm³]7,7

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
≤800
Korrosionsbeständigkeit

Mittel

Beständig in nicht chloridhaltigen Medien, schwachen Laugen und Säuren

Anfällig gegen interkristalline Korrosion

Beste Beständigkeit, vergütet und poliert

Spanbarkeitschlecht
Schweißbarkeitschlecht
Sonstige Eigenschaften

Nickelfreies martensitisch-ferromagnetisches Gefüge

Härtbar auf HRC 55 (Rm:1700-1900N/mm²)

Mechanisch hochglanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: mittel

Hauptverwendungen

Tafel- und Rotationsmesser

Rasiermesser, Scheren

Wälzlager

Schlittschuhe

Chirurgische Instrumente

Messzeuge

Produkte für Medizin- und Pharmaindustrie

           

Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4034? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?