1.2067 Werkzeugstahl
Werkstoff-Nr. | 1.2067 |
US-Standard (AISI) | - |
Kurzbezeichnung | 102Cr6 |
Ältere Bezeichnung | 100Cr6 |
Beschreibung | Werkzeugstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,95 - 1,10 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,20 - 0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35 - 1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | - |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | - |
Bruchdehnung A [%] | - |
Spanbarkeit | gut |
Schweißbarkeit | geeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Zylinderstife, Bohrer, Gewindebohrer |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.