1.1181 Vergütungsstahl
Werkstoff-Nr. | 1.1181 |
US-Standard (AISI) | - |
Kurzbezeichnung | C35E |
Ältere Bezeichnung | Ck 35 |
Beschreibung | Vergütungsstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
Dichte [g/cm³] | 7,85 |
Streckgrenze | ≥ 380 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 600-750 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 19 |
Spanbarkeit | - |
Schweißbarkeit | ungeeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Schwenkschrauben, Spanneisen, Verstellbare Auflagebolzen mit Gewindemutter |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.