1.1172 Vergütungsstahl
Werkstoff-Nr. | 1.1172 |
US-Standard (AISI) | - |
Kurzbezeichnung | C35EC |
Ältere Bezeichnung | Cq 35 |
Beschreibung | Vergütungsstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
Dichte [g/cm³] | 7,85 |
Streckgrenze | ≥ 370 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 600-750 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 19 |
Spanbarkeit | - |
Schweißbarkeit | ungeeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | Die Eigenschaften sind gut Kaltumformung optimiert. |
Hauptverwendungen | Füße mit Gewindezapfen |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.