1.1141 Einsatzstahl
Werkstoff-Nr. | 1.1141 |
US-Standard (AISI) | 1017, 1015 |
Kurzbezeichnung | C45E |
Ältere Bezeichnung | Ck15 |
Beschreibung | Einsatzstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
Dichte [g/cm³] | 7,85 |
Streckgrenze | ≥ 360 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 12 |
Spanbarkeit | gut |
Schweißbarkeit | gut geeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Ringschrauben und -muttern, Tellerfedern, Kupplungslamellen |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.