1.0718 Automatenstahl
Werkstoff-Nr. | 1.0718 |
US-Standard (AISI) | 12L14, 12L13 |
Kurzbezeichnung | 11SMnPb30 |
Ältere Bezeichnung | 9SMnPb28 |
Beschreibung | Automatenstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 0,90 - 1,30 P: ≤ 0,110 S: 0,270 - 0,330 Pb: 0,200 - 0,350 |
Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | 245-440 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 360-570 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 6 |
Spanbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | bedingt geeignet |
Wärmebehandlung | bedingt |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Arretierbolzen, Rändelschrauben, Gabelgelenke, Massenteile für Automobilindustrie, Geräte- und Apparatebau |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.