Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.0503 / 1.0503.07 Vergütungsstahl

   

Werkstoff-Nr.1.0503 / 1.0503.07
US-Standard (AISI)1045, 1043 / --
KurzbezeichnungC45 / C45 K
Ältere Bezeichnung-
BeschreibungVergütungsstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,42 - 0,50 
Si: ≤ 0,40 
Mn: 0,50 - 0,80 
P: ≤ 0,045 
S: ≤ 0,045 
Cr: ≤ 0,40 
Mo: ≤ 0,10 
Ni: ≤ 0,40 
Dichte [g/cm³]7,85

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 275
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
560
Bruchdehnung A [%]≥ 16
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitungeeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
HauptverwendungenAnschläge, Basisleisten, Niederzuganschlag, 
Sperrriegel, Spanneisen, Spannhakenaufnahmen

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.